1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก สำหรับหิน

CUTTING STONES

ใบตัดเหล็ก สำหรับหิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 111.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณภาพสูงและผลิตในญี่ปุ่นสำหรับตัดหินอิฐบล็อกและอโลหะอื่น ๆ

รหัสสินค้า
CS-100C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 111.43

CUTTING STONES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อโลหะ สารขัดถู C
ขนาดอนุภาค(#) 46 ความแข็ง S เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ความหนา(มิลลิเมตร) 2 จำนวนที่มีอยู่ วัตถุ เดียว
ความเร็วต่อพ่วงสูงสุด(เมตร / นาที) 4300 ความเร็วการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) 12900 มวล(ก.) 35
เสริมกำลังสุทธิ รวม 1 แผ่น ใช้ สำหรับตัดหินอิฐบล็อกและอโลหะอื่น ๆ คุณสมบัติ คุณภาพสูงและผลิตในญี่ปุ่น
JAN Code 4907052363281