(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด แท่งร็อด และทำให้งานรวดเร็วเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดเสี้ยนมาก
รหัสสินค้า |
---|
STWPCS-106A |
STWPCS-106W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | รายละเอียดการ สารขัดถู | ความเร็วต่อพ่วงสูงสุด (เมตร / นาที) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | มวล (ก.) | เสริมกำลังสุทธิ | คุณสมบัติ | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.24 | CUTTING STONES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.0 / 1.2 | วัสดุ A / WA | 4800 | 14400 | 27 | รวม 2 แผ่น | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด แท่งร็อด และทำให้งานรวดเร็วเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดเสี้ยนมากหน้าแปลน เป็นเอกลักษณ์ - การ งานขึ้นรูป แบบรวม การ (PAT.) จะไม่ใช้งานไม่ สสาร จะบางเพียงใดผลิตในญี่ปุ่นคุณภาพสูง | 4907052363212 | ||
฿ 207.62 | CUTTING STONES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.0 / 2.2 | วัสดุ WAX | 4300 | 12900 | 43 | รวม 1 แผ่น | ด้วย อะลูมิเนียมฟอยล์ กระจายความร้อนคุณภาพสูงผลิตในญี่ปุ่น | 4907052363229 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | สารขัดถู | A / WA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 46 | ความแข็ง | P | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 106 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | จำนวนที่มีอยู่ | วัตถุ เดียว | ใช้ | สำหรับตัดโลหะทั่วไปท่อ เหล็กกล้า แท่งร็อด ทรงกระบอกบาร์ผิดปกติท่อสแตนเลส ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง