(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลองเลื่อย เพลา ยืดหยุ่น และ แคลมป์ยึด เจาะที่จำเป็นสำหรับการ สว่านไฟฟ้าเพลา ยืดหยุ่น ผลิตในญี่ปุ่น
การใช้งาน | การขัดเงา | รายละเอียดประเภท | เพลา ยืดหยุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง แกน อินพุต(มิลลิเมตร) | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | ประมาณ 700 | คุณสมบัติ | คลองเลื่อย เพลา ยืดหยุ่น พร้อม แคลมป์ยึด เจาะที่จำเป็นสำหรับการแก้ไข สว่านไฟฟ้า / เพลา ยืดหยุ่น ในญี่ปุ่น | อุปกรณ์เสริม / คลองเลื่อย เนื้อหา | เพลา ยืดหยุ่น แคลมป์ยึด เจาะ (ring38 mm แหวน / ประแจหกเหลี่ยม) |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | ประมาณ 1,100 | ความสามารถในการ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 1.0 ถึง 6.5 | จำนวนการปฏิวัติที่เหมาะสม(ขั้นต่ำ - 1) | 1,200 ถึง 3600 |
ปลอกคอ แกนหมุน ติดได้ | สำหรับφ43 / 38 มม. (ไม่ รองรับการใช้งาน กับดอกสว่านแบบเรียว) | JAN Code | 4907052371934 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง