1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรเพชรสองหน้า DSS-150 / DSS-400

หินเจียรเพชรสองหน้า DSS-150 / DSS-400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,016.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดแข็งของ เซรามิก คาร์ไบด์ ซีเมนต์ ฯลฯ ก็ใช้ได้

รหัสสินค้า
DSS-150
DSS-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
มวล
(ก.)
คุณสมบัติ รายละเอียดการใช้งาน วัสดุ หัว งานลับคม/งานเจียรไน JAN Code

฿ 1,016.90

DIAMOND SHARPENING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 150/600950สามารถใช้กับใบมีดที่แข็งเช่น เซรามิก และอัลลอย คาร์ไบด์ / ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซม พื้นผิว หิน งานลับคม/งานเจียรไนสำหรับลับคม สิ่ว, ใบมีดลบคม กบ, ใบมีดลบคม ทำครัว ฯลฯ / สำหรับลับคมหยาบ # 150: เมื่อ ใบมีดลบคม ถูกบิ่น / สำหรับการลับตรงกลาง # 600: เมื่อ ใบมีดลบคม ทื่อ-4907052550469

฿ 1,016.90

DIAMOND SHARPENING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 400/1000970สองหน้า แผ่น เดียวให้สองฟังก์ชั่น: การซ่อมแซม ใบมีดลบคม เพื่อให้คม ใบมีดลบคม และ electrodepositing เพชรบนพื้นผิว แผ่นโลหะ ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน พื้นผิว หินลับเช่น เคส มี ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ทั่วไปสิ่ว, ใบมีดลบคม, ใบมีดลบคม ฯลฯยางสังเคราะห์4907052550452

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เพชรคม ใช้ ขัดหยาบ / ปานกลาง การขัดเงา วัสดุ หน่วย เหล็กกล้า