(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ต๊าป ดอกต๊าปร่องเกลียว โคบอลต์ และดอกสว่าน โคบอลต์ มาซามุเนะใน เคส เหล็กกล้า
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ชนิดวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ชนิดต๊าป | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ไม่มี | ชนิดการเคลือบ | แบบไม่เคลือบ | รูปแบบการขาย | คลองเลื่อย |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน(มิลลิเมตร) | สำหรับการต๊าปรูไพล็อต | ต๊าป (Call) | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | ส่วนประกอบในชุด | ก๊อกร่อง เกลียว โคบอลต์:14 ชิ้น / โคบอลต์ Masamune ดอกสว่าน รู ไพล็อต:7 ชิ้น / ด้ามต๊าป:1 ชิ้น |
รายละเอียดส่วนประกอบในชุด | ก๊อกร่อง เกลียว โคบอลต์: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 (2 ชิ้นต่อชิ้น) / ดอกสว่าน รู ไพล็อต: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3 (1 ชิ้นต่อชิ้น) | ชิ้นที่รวมอยู่(ชิ้น) | 21 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน COSSD-21 ในชุด โคบอลต์ ชนิด เกลียว / คลองเลื่อย ดอกสว่าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง