1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปมือ
  • ดอกต๊าปมือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ต๊าปใช้สำหรับการตัดเกลียวสกรูทั่วไป

คุณสมบัติ

● ดอกต๊าปมือ ทังสเตน 
● แตะทั่วไปและใช้ในทุกทิศทาง 
● ประหยัดกว่า เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา

สเปค

● งานละเอียด: JIS เกรด 3
● มิติ ขนาดเกลียว: M3
● พิทช์ (มม.): 0.60
● ความยาว สกรู (มม.): 18
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 46
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 4.0
● ส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มม.): 3.2
● เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มม.): 2.4
● SPQ (ชิ้น): 10
● การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว: สกรู เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

วัสดุ

● เหล็กเครื่องมือประสม (SKS2)
รหัสสินค้า
1P-HTA-12NC13
1P-HTA-12NF20
1P-HTA-14NC20
1P-HTA-14NF28
1P-HTA-38NC16
1P-HTA-38NF24
1P-HTA-516NC18
1P-HTA-516NF24
1P-HTA-716NC14
1P-HTA-716NF20
1P-HTA-M3-0.5
1P-HTA-M3-0.6
1P-HTA-M4-0.75
1P-HTA-M5-0.8
1P-HTA-M5-0.9
1P-HTA-M6-1.0
1P-HTA-M14-2.0
1P-HTA-M16-2.0
1P-HTA-M18-2.5
1P-HTA-M20-2.5
1P-HTN-12NC13
1P-HTN-14NC20
1P-HTN-38NC16
1P-HTN-516NC18
1P-HTN-716NC14
1P-HTN-M2.3-0.4
1P-HTN-M2.5-0.45
1P-HTN-M6-0.75
1P-HTN-M10-1.0
1P-HTS-12NC13
1P-HTS-12NF20
1P-HTS-14NC20
1P-HTS-14NF28
1P-HTS-38NC16
1P-HTS-38NF24
1P-HTS-516NC18
1P-HTS-516NF24
1P-HTS-716NC14
1P-HTS-716NF20
1P-HTS-M3-0.6
1P-HTS-M4-0.75
1P-HTS-M5-0.9
1P-HTS-M14-2.0
1P-HTS-M16-2.0
1P-HTS-M18-2.5
1P-HTS-M20-2.5
3P-HTK-12NC13
3P-HTK-12NF20
3P-HTK-14NC20
3P-HTK-14NF28
3P-HTK-38NC16
3P-HTK-38NF24
3P-HTK-516NC18
3P-HTK-516NF24
3P-HTK-716NC14
3P-HTK-716NF20
3P-HTK-M2-0.4
3P-HTK-M2.6-0.45
3P-HTK-M3-0.5
3P-HTK-M6-1.0
3P-HTK-M8-1.25
3P-HTK-M10-1.5
3P-HTK-M12-1.75
3P-HTK-M14-2.0
3P-HTK-M16-2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดเกลียว ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ปลาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
ส่วนประกอบในชุด จำนวนเกลียว ชิ้นที่รวมอยู่
(ชิ้น)

฿ 869.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์1/2UN131.5P85ด้านบน4210.87.09.0-13-

฿ 869.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -ยูนิไฟต์1/2UN201.5P85ด้านบน4211.47.09.0-20-

฿ 312.20

HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน -ยูนิไฟต์1/4UN201.5P62ด้านบน245.24.56.0-20-

฿ 312.20

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์1/4UN281.5P62ด้านบน245.44.56.0-28-

฿ 513.02

HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน -ยูนิไฟต์3/8UN161.5P75ด้านบน358.05.57-16-

฿ 513.02

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -ยูนิไฟต์3/8UN241.5P75ด้านบน358.45.57-24-

฿ 374.31

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์5/16UN181.5P70ด้านบน306.65.06.1-18-

฿ 374.31

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์5/16UN241.5P70ด้านบน306.95.06.1-24-

฿ 711.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN141.5P80ด้านบน389.368-14-

฿ 711.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN201.5P80ด้านบน389.868-20-

฿ 297.56

TAP 1 ชิ้น ขอราคา -มิเตอร์วัดไฟM30.51.5P46ด้านบน182.53.24.0---

฿ 159.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน -มิเตอร์วัดไฟM30.61.5P46ด้านบน182.43.24.0---

฿ 207.90

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM40.751.5P52ด้านบน203.24.05---

฿ 197.38

TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM50.81.5P60ด้านบน224.24.55.5---

฿ 212.74

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM50.91.5P60ด้านบน224.14.55.5---

฿ 247.21

HAND TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มิเตอร์วัดไฟM611.5P62ด้านบน245.04.56.0---

฿ 777.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1421.5P88ด้านบน4212.08.010.5---

฿ 1,003.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1621.5P95ด้านบน4514.010.012.5---

฿ 1,290.00

TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM182.51.5P100ด้านบน4815.51114---

฿ 1,645.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -มิเตอร์วัดไฟM202.51.5P105ด้านบน5017.51215---

฿ 869.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์1/2UN135P85กลาง4210.87.09.0-13-

฿ 312.20

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์1/4UN205P62กลาง245.24.56.0-20-

฿ 513.02

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์3/8UN165P75กลาง358.05.57-16-

฿ 374.31

HAND TAPS 1 ชิ้น 10 วัน -ยูนิไฟต์5/16UN185P70กลาง306.65.06.1-18-

฿ 711.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN145P80กลาง389.368-14-

฿ 274.82

HAND TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM2.30.45P42กลาง131.92.53.0---

฿ 207.00

TAP 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.50.455P44กลาง162.12.53.0---

฿ 333.83

HAND TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM60.755P62กลาง205.34.56.0---

฿ 518.59

HAND TAPS 1 ชิ้น 31 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1015P75กลาง249.05.57---

฿ 869.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -ยูนิไฟต์1/2UN139P85ปลาย4210.87.09.0-13-

฿ 869.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน -ยูนิไฟต์1/2UN209P85ปลาย4211.47.09.0-20-

฿ 312.20

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์1/4UN209P62ปลาย245.24.56.0-20-

฿ 312.20

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์1/4UN289P62ปลาย245.44.56.0-28-

฿ 513.02

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์3/8UN169P75ปลาย358.05.57-16-

฿ 513.02

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์3/8UN249P75ปลาย358.45.57-24-

฿ 374.31

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์5/16UN189P70ปลาย306.65.06.1-18-

฿ 374.31

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์5/16UN249P70ปลาย306.95.06.1-24-

฿ 711.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN149P80ปลาย389.368-14-

฿ 711.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN209P80ปลาย389.868-20-

฿ 159.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน -มิเตอร์วัดไฟM30.69P46ปลาย182.43.24.0---

฿ 207.90

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM40.759P52ปลาย203.24.05---

฿ 212.74

HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน -มิเตอร์วัดไฟM50.99P60ปลาย224.14.55.5---

฿ 777.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1429P88ปลาย4212.08.010.5---

฿ 1,003.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1629P95ปลาย4514.010.012.5---

฿ 1,290.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM182.59P100ปลาย4815.51114---

฿ 1,645.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM202.59P105ปลาย5017.51215---

฿ 2,499.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -ยูนิไฟต์1/2UN13-85คลองเลื่อย4210.87.09.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง133

฿ 2,499.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ยูนิไฟต์1/2UN20-85คลองเลื่อย4211.47.09.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง203

฿ 832.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -ยูนิไฟต์1/4UN20-62คลองเลื่อย245.24.56.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง203

฿ 832.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -ยูนิไฟต์1/4UN28-62คลองเลื่อย245.44.56.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง283

฿ 1,573.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -ยูนิไฟต์3/8UN16-75คลองเลื่อย358.05.57ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง163

฿ 1,573.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -ยูนิไฟต์3/8UN24-75คลองเลื่อย358.45.57ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง243

฿ 1,057.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -ยูนิไฟต์5/16UN18-70คลองเลื่อย306.65.06.1ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง183

฿ 1,057.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -ยูนิไฟต์5/16UN24-70คลองเลื่อย306.95.06.1ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง243

฿ 2,037.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN14-80คลองเลื่อย389.368ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง143

฿ 2,037.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN20-80คลองเลื่อย389.868ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง203

฿ 639.51

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM20.4-40คลองเลื่อย121.62.53.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 575.43

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.60.45-44คลองเลื่อย162.22.53.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 531.38

TAP 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา -มิเตอร์วัดไฟM30.5-46คลองเลื่อย182.53.24.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 575.43

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -มิเตอร์วัดไฟM61-62คลองเลื่อย245.04.56.0ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 851.92

TAP 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา -มิเตอร์วัดไฟM81.25-70คลองเลื่อย306.85.06.2ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 1,079.01

TAP 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -มิเตอร์วัดไฟM101.5-75คลองเลื่อย328.55.57ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 1,576.61

TAP 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -มิเตอร์วัดไฟM121.75-82คลองเลื่อย3810.36.58.5ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 2,238.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -มิเตอร์วัดไฟM142-88คลองเลื่อย4212.08.010.5ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

฿ 2,909.00

HAND TAPS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -มิเตอร์วัดไฟM162-95คลองเลื่อย4514.010.012.5ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง-3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) ชนิดต๊าป ดอกต๊าปมือ เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี
ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ รูปแบบการขาย มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้ รุ่นของเกลียว เกลียวด้านขวา
ความละเอียด เกรด JIS3 รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ SKS2