1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป Spiral Tap สำหรับรูลึก

ดอกต๊าป Spiral Tap สำหรับรูลึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 421.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการต๊าปเมื่อความลึกประมาณสองหรือมากกว่าของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เพื่อลดความต้านทานแรงเสียดทานและเพื่อปรับปรุงการจ่าย น้ำมันตัดกลึง ร่องได้รับการออกแบบให้มีส่วน เกลียว สั้นลงเพื่อปรับปรุงการคายเศษ

รหัสสินค้า
DH-ST-M3-0.5
DH-ST-M4-0.7
DH-ST-M5-0.8
DH-ST-M6-1.0
DH-ST-M8-1.25
DH-ST-M10-1.5
DH-ST-M12-1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)

฿ 435.27

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน M30.54672.4202.53.24.0

฿ 421.36

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.75293.1223.34.05

฿ 429.83

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน M50.860103.8244.24.55.5

฿ 439.44

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน M6161114.7265.04.56.0

฿ 608.29

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.2570135.9336.85.06.2

฿ 748.80

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน M101.575156.7358.55.57

฿ 1,021.99

ISS TAP 1 ชิ้น 31 วัน M121.7582178.24210.256.58.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ชนิดต๊าป ดอกต๊าปร่องเกลียว เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี
ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ รูปแบบการขาย รายการเดียว รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ SKH