(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงบิด การตัดนั้นเบามากเนื่องจากมีการตัด เครื่องตัดโลหะแผ่น โดยขอบตัด เกลียว และ มุม กว้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.13 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M4 | 0.7 | 80 | 13 | H2 | 3.3 | 4.0 | 5 | ||
฿ 515.42 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | 0.8 | 80 | 16 | H2 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | ||
฿ 1,059.98 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 18 | H2 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | ||
฿ 984.60 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M4 | 0.7 | 100 | 13 | H2 | 3.3 | 4.0 | 5 | ||
฿ 858.55 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | 0.8 | 100 | 16 | H2 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | ||
฿ 742.17 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 1 | 100 | 19 | H2 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | ||
฿ 847.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 1.25 | 100 | 22 | H3 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | ||
฿ 1,032.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 1.5 | 100 | 24 | H3 | 8.5 | 5.5 | 7 | ||
฿ 822.37 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 120 | 19 | H2 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | ||
฿ 1,020.62 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 1.25 | 120 | 22 | H3 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | ||
฿ 1,209.29 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 1.5 | 120 | 24 | H3 | 8.5 | 5.5 | 7 | ||
฿ 1,540.67 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 1.75 | 120 | 29 | H3 | 10.3 | 6.5 | 8.5 | ||
฿ 1,255.37 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 150 | 19 | H2 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | ||
฿ 1,497.79 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 22 | H3 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | ||
฿ 1,758.91 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 24 | H3 | 8.5 | 5.5 | 7 | ||
฿ 2,644.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M14 | 2 | 150 | 30 | H4 | 12.0 | 8.0 | 10.5 | ||
฿ 2,885.00 | TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 2 | 150 | 32 | H4 | 14.0 | 10.0 | 12.5 | ||
฿ 3,972.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M18 | 2.5 | 150 | 37 | H4 | 15.5 | 11 | 14 | ||
฿ 4,818.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 14 วัน | M20 | 2.5 | 150 | 37 | H4 | 17.5 | 12 | 15 | ||
฿ 6,051.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M22 | 2.5 | 150 | 38 | H4 | 19.5 | 13.0 | 17.0 | ||
฿ 6,629.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M24 | 3 | 150 | 45 | H4 | 21.0 | 15.0 | 19.0 |
กำลังโหลด …
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่น รู | สำหรับทะลุรู |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ | ชนิดการเคลือบ | การประมวลผลตุ๊ด | รูปแบบการขาย | รายการเดียว |
รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ | SKH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง