1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับดาย

มือจับดาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับสำหรับดายแบบกลม

รหัสสินค้า
DH-381-12
DH-502
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่เข้ากันได้

฿ 583.34

DIES HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 (1-1/2)

฿ 1,419.00

ISS DIES HANDLE 1 ชิ้น 11 วัน สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 (2")

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดต๊าป แม่พิมพ์ เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 240 รูปแบบการขาย รายการเดียว รุ่นของเกลียว เกลียวด้านขวา