1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดาย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดาย
  • ดาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,037.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือชนิดเกลียวตัวเมียมีรูจ่ายเศษ

รหัสสินค้า
1P-LRD25-M10-1.5
1P-RD25-M6-0.75
1P-RD25-M8-1.0
1P-RD38-M12-1.75
RD25-14W20
RD25-M10-1.0
RD38-M10-1.0
RD38-M12-1.0
RD38-M12-1.25
RD38-M14-1.5
RD38-M16-1.5
RD38-M16-2.0
RD38-PF14-19
RD38-PF38-19
RD38-PT14-19
RD50-M20-2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดเกลียว ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
รูปแบบการขาย รุ่นของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียว

฿ 1,601.51

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.5มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้สกรู ด้านซ้าย25-

฿ 1,487.70

DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM60.75มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้เกลียวด้านขวา25-

฿ 1,268.02

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM81มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้เกลียวด้านขวา25-

฿ 1,557.50

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.75มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้เกลียวด้านขวา38-

฿ 1,037.66

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน ปัญญาW1/420รายการเดียวเกลียวด้านขวา2520

฿ 1,330.75

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM101รายการเดียวเกลียวด้านขวา25-

฿ 1,960.93

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM101รายการเดียวเกลียวด้านขวา38-

฿ 1,975.22

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM121รายการเดียวเกลียวด้านขวา38-

฿ 1,523.11

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.25รายการเดียวเกลียวด้านขวา38-

฿ 1,787.00

ISS DIES 1 ชิ้น 11 วัน มิเตอร์วัดไฟM141.5รายการเดียวเกลียวด้านขวา38-

฿ 1,523.11

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM161.5รายการเดียวเกลียวด้านขวา38-

฿ 1,523.11

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM162รายการเดียวเกลียวด้านขวา38-

฿ 1,670.86

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานG1/419รายการเดียวเกลียวด้านขวา3819

฿ 1,670.86

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานG3/819รายการเดียวเกลียวด้านขวา3819

฿ 2,467.49

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1/419รายการเดียวเกลียวด้านขวา3819

฿ 2,562.17

ISS DIES 1 ชิ้น 31 วัน มิเตอร์วัดไฟM202.5รายการเดียวเกลียวด้านขวา50-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดต๊าป แม่พิมพ์ เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ
รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ SKS2