1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Global Saw สำหรับวัสดุอลูมิเนียม

MOT TIP SAWS

Global Saw สำหรับวัสดุอลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,726.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดผ่าน วัสดุ อะลูมิเนียม 5,000 ชนิดได้อย่างง่ายดาย สามารถตัดได้อย่างหมดจดโดยไม่ทำให้เกิดครีบ

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบเฉพาะสำหรับประเภท/รูปร่างของวัสดุใบมีด เพื่อตัดวัสดุอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง 5000 (Al-Mg)
·สามารถตัดได้อย่างหมดจดโดยไม่ทำให้เกิดครีบ

รหัสสินค้า
ALM-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,726.56

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม ชิป IC คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 180
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2 จำนวนร่อง(P) 54 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.6
การกำหนดใบมีด BC เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด(rpm) 5500
ใช้ วัสดุ อะลูมิเนียม ซีรี่ส์ 5000 สำหรับเรือ วัสดุ อะลูมิเนียม ซีรี่ส์ 5000 สำหรับแผงก่อสร้าง / การรีด สต๊อก/ การก่อสร้าง โรงงาน วิทยาศาสตร์โลหะนอกกลุ่ม ทองแดง ทองเหลือง โลหะผสมเบา ฯลฯ )