(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทต้นทุนต่ำ.ผลิตภัณฑ์ ราคาสมเหตุสมผลพร้อมความคมและอายุการใช้งานของ เครื่องมือ ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TK-100 |
TK-110 |
TK-125 |
TK-160 |
TK-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,167.15 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 14 | 13000 | ||
฿ 1,229.52 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 14 | 13000 | ||
฿ 1,259.84 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 16 | 9600 | ||
฿ 1,412.99 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 20 | 6000 | ||
฿ 1,498.97 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 22 | 5500 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุก่อสร้าง | ชิป IC | คาร์ไบด์ | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1 | การกำหนดใบมีด | CB | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 |
ใช้ | แผ่นผนังเซรามิก, แผ่นแคลเซียมซิลิเกต, แผ่นยิปซัม, แผ่นไม้ระแนง, ALC (ไม่มีเหล็กเสริม) ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง