(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเจียรแบบใช้ลม แรงบิดสูง
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 150
ไอเสีย: ด้านหลัง
สเปค: ประเภท แรงบิด สูง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา หินเจียร รองรับการใช้งาน: ⌀3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร): 20
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 60000 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.65 ถึง 0.8 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | สเปค | ชนิด แรงบิด สูง | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา หินเจียร เพลา บด | φ3 |
เครื่องมือ ติดตั้ง หินเจียร | ซ่อมประแจและ ประแจปอนด์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 20 | มวล(ก.) | 110 |
สัญญาณรบกวน(dBA) | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIG-0302 ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลมMIG-0302
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง