Diamond Cutter Wave

Diamond Cutter Wave

A dry-type cutter that can be used for concrete, PVC materials, tiles and fire-resistant pipes.

Part Number
R-100P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDetailed Usage
5 Day(s) or more Concrete, PVC materials, tiles, fire-resistant pipes

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Diamond Cutter Wheel Model Wave Type Specifications Dry Type
Use Concrete and Mortar / Roofing Tile and Tile / Resin Outside Diameter(mm) 100 Blade Thickness(mm) 1.4
Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5 Maximum Operating Rotational Speed(rpm) 15200
Attached Ring Hole Diameter(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part R-100P in the Diamond Cutter Wave series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R-100P ในชุด Diamond Cutter Wave