1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลื่นสำหรับกระเบื้อง

RDK1 DIAMOND CUTTER

คลื่นสำหรับกระเบื้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,737.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดแห้งสำหรับกระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องมุงหลังคาแข็งและผนัง เซรามิก

รหัสสินค้า
R-100T-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,737.52

RDK1 DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทคลื่น สเปค ชนิดแห้ง
ใช้ กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.4
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 5 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 15200
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แหวน แนบมา(มิลลิเมตร) 15 การใช้งานโดยละเอียด กระเบื้องพอร์ซเลน, กระเบื้อง เซรามิก , กระเบื้องหลังคาชุบแข็ง, ผนัง เซรามิก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R-100T-14 ในชุด คลื่นสำหรับกระเบื้อง