(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือวัดรูใน พร้อมช่วงการวัดกว้าง
· มี ฟังก์ชั่น การปรับความลึกและแรงในการวัด
· ขาตั้ง แนวนอน
ชนิด | ขาตั้ง แบบแนวนอน [อุปกรณ์วัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ] | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | φ4ถึง 67 | แบบปรับได้ ความลึกของการวัด ได้(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
วัดแรง(N) | 0.98 to 2.94 | เทอร์มินอล สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 3 | คุณสมบัติ | เครื่องมือวัด รู มีช่วงการวัดที่กว้างและ คุณสมบัติ สำหรับปรับความลึกและแรงในการวัด |
รุ่น | ไม่มี ไฟบอกสถานะ / พร้อม ไฟบอกสถานะ 3M-100 | โพรบวัด มาตรฐาน * 1 | F-050 | สารเติมแต่ง | องค์ประกอบ วัด (F-050) x 1, สกรู แคลมป์ยึด องค์ประกอบ การวัด x 4, ประแจหกเหลี่ยม x 3, เทอร์มินอล ไฟบอกสถานะ (L = 14 มม.) x 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BST-1B ในชุด ขาตั้ง เครื่องมือวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน BST-1B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง