1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานแบบไม่มีรอยต่อ【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพานแบบไม่มีรอยต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดอยู่กับ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แบบใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เรามีรุ่นที่สามารถ มือจับ ทุกอย่างตั้งแต่ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะหนักและโลหะนอกกลุ่มเหล็กไปจนถึง การขัดเงา การขัดเงา
· สามารถ การขัดเงา แบบเปียกได้เช่นเดียวกับ การขัดเงา แบบแห้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการลบเม็ดเชื่อม เสี้ยน เกล็ดสีดำ สเกลวัด ขีดข่วนหยาบ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● การเจาะโลหะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขัดหยาบ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว และการขัดเงา เป็นสายพานลำเลียง ขนาด 100 x 915 มม. ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย

การใช้งาน

● จากการตัดหยาบของการขัดเงาจะใช้สายพาน #800 และ #1000 เป็นการตกแต่งขั้นสุดท้าย

ข้อมูลจำเพาะ

● กว้าง x ยาว (มม.): 100 x 915

วัสดุ

● สารขัดถู: เม็ดสารขัดถู อลันดัม (A) (ขนาด เม็ดขัด #36: เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนีย)
รหัสสินค้า
EB76-100
EBB-30
EBB-60
EBB-100
EBB-150
EBB-180
EBB-240
EBB-320
EBB-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
ปริมาณ
(ชิ้น)

฿ 1,105.54

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 7653310010

฿ 1,361.58

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 100915305

฿ 2,169.13

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1009156010

฿ 1,861.58

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10091510010

฿ 1,861.58

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10091515010

฿ 1,861.58

ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10091518010

฿ 1,861.58

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10091524010

฿ 1,861.58

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10091532010

฿ 2,456.37

BEL ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10091580010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องมือ ใช้ อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) สารขัดถู อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) คุณสมบัติ ติดตั้งบนเครื่องขัดสายพานไฟฟ้า ฯลฯ และใช้สำหรับงานต่างๆรวมถึงงานเจียรหนัก งานขัดเงาโลหะและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สามารถใช้งานได้ทั้งการขัดเงาแบบแห้งและการขัดเงาแบบเปียก
ใช้ สำหรับการกำจัดรอยเชื่อมงานขัด ลบรอยการหล่อ การขจัดรอยขีดข่วนที่หยาบกร้าน ฯลฯ