(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่น การขัดเงา ผ้านอนวูฟเวน (เส้นใย ไนล่อน )
·ด้วย ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงที่เหมาะสมสามารถใช้สำหรับ การขัดเงา พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือโค้งได้
·ทนต่อน้ำและ น้ำมัน
เม็ดขัดสำหรับการขัดจะยึดติดกับเส้นใยไนลอนละเอียดแต่ละเส้นด้วยกาว
·มีเนื้อละเอียดกว่ากระดาษทราย Vertex รุ่นก่อน จึงเหมาะสำหรับการซ่อมและขัดเงา
·การล้างด้วยน้ำเป็นมาตรการที่ดีในการป้องกันการอุดตัน
รหัสสินค้า |
---|
BTXP-60 |
BTXP-120 |
BTXP-1500 |
BTXP-240 |
BTXP-3000 |
BTXP-400 |
BTXP-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | สี | จำนวน (แผ่น) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,043.28 | BEL NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 60 | สีน้ำตาลแดง | 15 | 13 | ||
฿ 2,691.55 | BEL NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 120 | สีน้ำตาลแดง | 20 | 10 | ||
฿ 2,209.11 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 1500 | สีเทาเข้ม | 20 | 10 | ||
฿ 1,685.71 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | สีน้ำตาลแดง | 20 | 10 | ||
฿ 2,691.55 | BEL NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 3000 | สีเทาเข้ม | 20 | 10 | ||
฿ 2,209.11 | BEL NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 400 | สีน้ำตาลแดง | 20 | 10 | ||
฿ 2,209.11 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 800 | อื่น ๆ | 20 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | ผ้านอนวูฟเวน (ไนล่อน) | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 230 | คุณสมบัติ | แผ่นขัดเงาผ้าไม่ทอ (เส้นใยไนลอน) ด้วย ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงที่เหมาะสมสามารถใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือโค้งได้ กันน้ำ และทนน้ำมัน เหมาะสำหรับซ่อมแซมหรือขัดเงา |
ใช้ | การกำจัดเสี้ยนออกจากชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโลหะอย่างละเอียด การกำจัด น้ำมัน ออกจากชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนที่สึกกร่อน ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว ด้าน การซ่อมแซมชิ้นส่วน ทำจากไม้ หรือพื้นผิวที่ทาสี งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา ก่อน การเคลือบผิว และ การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง