Paper Splitter, Uniform Load 1000 kg

Paper Splitter, Uniform Load 1000 kg

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

Workbench made of square pipe (structural steel pipe) that is extremely robust.
[Features]
· Anti-vibration adjuster is used.
· 2 middle boards included.
[Applications]
· Robust with uniform load resistance at 1,000 kg, to cope with the frequent heavy loads applied when sorting printed materials such as newspapers.
· For newspaper sorting and test use.

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width (mm)

Refine byกรองตาม

  • 1500
  • 1800
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Depth (mm)

Refine byกรองตาม

  • 600
  • 900
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Top Panel Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1500×600×30
  • 1800×900×30
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
1 unit
1500
600
1500×600×30
13 Day(s) or more
-

Part Number : KVD-58TFIG
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg)
  • Height (mm)
    840
  • Width (mm)
    1500
  • Depth (mm)
    600
  • Uniform Load(kg)
    1000
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Sakae-leum clad plywood
  • Color
    Ivory
  • Top Panel Color
    Green
  • Top Panel Size(mm)
    1500×600×30
  • Adjuster
    AJ-1M(M16×P2.0)
  • Mass(kg)
    62
1 unit
1800
900
1800×900×30
13 Day(s) or more
-

Part Number : KVD-70TFIG
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg)
  • Height (mm)
    840
  • Width (mm)
    1800
  • Depth (mm)
    900
  • Uniform Load(kg)
    1000
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Sakae-leum clad plywood
  • Color
    Ivory
  • Top Panel Color
    Green
  • Top Panel Size(mm)
    1800×900×30
  • Adjuster
    AJ-1M(M16×P2.0)
  • Mass(kg)
    79

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ