• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Rotary Table, Steel Construction, Steel Top Plate KS

Rotary Table, Steel Construction, Steel Top Plate KS

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s)

Ultra-thin, lightweight and easy to handle turntable ideal for various tasks.
[Features]
· Workers do not need to move during work and efficiency will be further improved.
[Applications]
· This rotary base is thin and lightweight, and can be assembled anywhere.

Basic Specifications

  • Product Type
    Rotating table
  • Uniform Load(kg)
    100
  • Assembly / Completion
    Finished product
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    With Hand Stopper
  • Top Plate Material
    Steel (t2.3mm)
  • Top Panel Color
    Sakae green
  • Width dimension(mm)
    400
  • Depth(mm)
    509
  • Height Dimension(mm)
    23.3
  • Quantity
    1 unit
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
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
1 unit
13 Day(s)
-

Part Number : KS-40ST
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Rotating table
  • Uniform Load(kg)
    100
  • Assembly / Completion
    Finished product
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    With Hand Stopper
  • Top Plate Material
    Steel (t2.3mm)
  • Top Panel Color
    Sakae green
  • Width dimension(mm)
    400
  • Depth(mm)
    509
  • Height Dimension(mm)
    23.3
  • Mass(kg)
    6

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ