• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Rotating Turntable Countertop Material Sakae-leum /Striped Plate Uniform Load (kg) 400/ 600

Rotating Turntable Countertop Material Sakae-leum /Striped Plate Uniform Load (kg) 400/ 600

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

[Features]
· Because the main body is made from square pipe (structural steel pipe), it is extremely robust and free of dust collection.
· Work is possible from any direction in 360°.
· Ideal for assembly and inspection process.
· Greatly improves work efficiency because it can be rotated easily with light force.
· By mounting optional parts, a great variety of tasks can easily be done with wisdom and ingenuity.
· Equipped with an anti-vibration adjuster that absorbs powerful shock and vibration.
· The friction resistance from the rolling contact of the steel roller is extremely low, so it rotates very smoothly.

Basic Specifications

  • Product Type
    Rotating table
  • Assembly / Completion
    Finished product
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Checkered Steel Plate
  • Color
    Sakae green
  • Top Panel Color
    Sakae green
  • Height Dimension(mm)
    32
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Uniform Load(kg)

Refine byกรองตาม

  • 400
  • 600
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Top Panel Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • φ590
  • φ890
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width dimension(mm)

Refine byกรองตาม

  • φ590
  • φ890
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
400
φ590
φ590
14 Day(s) or more
-

Part Number : KUS-600ST
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Rotating table
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Finished product
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Checkered Steel Plate
  • Color
    Sakae green
  • Top Panel Color
    Sakae green
  • Top Panel Size(mm)
    φ590
  • Width dimension(mm)
    φ590
  • Height Dimension(mm)
    32
  • Mass(kg)
    20
1 pc.
600
φ890
φ890
13 Day(s) or more
-

Part Number : KUS-900ST
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Rotating table
  • Uniform Load(kg)
    600
  • Assembly / Completion
    Finished product
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Checkered Steel Plate
  • Color
    Sakae green
  • Top Panel Color
    Sakae green
  • Top Panel Size(mm)
    φ890
  • Width dimension(mm)
    φ890
  • Height Dimension(mm)
    32
  • Mass(kg)
    43

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)