(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะทำงานเดี่ยวชนิดคงที่น้ำหนักปานกลางรับน้ำหนักได้ 800 กก

โต๊ะทำงานเดี่ยวชนิดคงที่น้ำหนักปานกลางรับน้ำหนักได้ 800 กก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KT-101N

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง น้ำหนักปานกลาง (รับ โหลดไฟฟ้า ตั้งแต่ 501 กก. ถึง 2,000 กก.)
  • ความสูง (mm)
    740
  • ความกว้าง (mm)
    700
  • ความลึก (mm)
    700
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    800
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    แผง ฐานรอง/แผ่นรอง เท่านั้น
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ: รายละเอียด(กิโลกรัม)
    แผง ฐานรอง/แผ่นรอง: 100
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    สะแก-leum
  • สี
    สะแกสีเขียว
  • สีแผงด้านบน
    สีเขียว
  • ภายใน มิติ(มิลลิเมตร)
    W502 × D575 × H500
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    700 × 700 × 21
  • ก้านปรับระดับ
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ป้องกันการสั่นสะเทือน:M16 × P2.0
  • มวล(กิโลกรัม)
    33
  • ความจุ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KT-101N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 38,197.00

฿ 30,557.60

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 20 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง น้ำหนักปานกลาง (รับ โหลดไฟฟ้า ตั้งแต่ 501 กก. ถึง 2,000 กก.)
  • ความสูง (mm)
    740
  • ความกว้าง (mm)
    700
  • ความลึก (mm)
    700
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    800
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    แผง ฐานรอง/แผ่นรอง เท่านั้น
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ: รายละเอียด(กิโลกรัม)
    แผง ฐานรอง/แผ่นรอง: 100
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    สะแก-leum
  • สี
    สะแกสีเขียว
  • สีแผงด้านบน
    สีเขียว
  • ภายใน มิติ(มิลลิเมตร)
    W502 × D575 × H500
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    700 × 700 × 21
  • ก้านปรับระดับ
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ป้องกันการสั่นสะเทือน:M16 × P2.0
  • มวล(กิโลกรัม)
    33
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะรับน้ำหนักปานกลาง ที่มี ตัวเครื่อง หลักทำจาก ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ( ท่อเหล็ก เหล็กกล้าโครงสร้าง ) ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการกักเก็บฝุ่น
[คุณสมบัติ]
·มี มิติ หน้า 700 มม. ขึ้นไปและสามารถติดตั้งกับพื้นที่ทำงานของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้
·ติดตั้งตัวปรับป้องกันการสั่นสะเทือนที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดั้งเดิมของเราดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
·สามารถเพิ่ม ชั้นวางของ กลางได้
·คาดว่าจะมี ปัจจัย ด้านความปลอดภัย 20% สำหรับ การ แสดงความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชักและชั้นวางกลางมีให้เลือกใช้งาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KT-101N

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง น้ำหนักปานกลาง (รับ โหลดไฟฟ้า ตั้งแต่ 501 กก. ถึง 2,000 กก.)
  • ความสูง (mm)
    740
  • ความกว้าง (mm)
    700
  • ความลึก (mm)
    700
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    800
  • ประกอบ / เสร็จ
    ชนิดประกอบ
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    แผง ฐานรอง/แผ่นรอง เท่านั้น
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ: รายละเอียด(กิโลกรัม)
    แผง ฐานรอง/แผ่นรอง: 100
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    สะแก-leum
  • สี
    สะแกสีเขียว
  • สีแผงด้านบน
    สีเขียว
  • ภายใน มิติ(มิลลิเมตร)
    W502 × D575 × H500
  • ขนาดแผงด้านบน(มิลลิเมตร)
    700 × 700 × 21
  • ก้านปรับระดับ
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ป้องกันการสั่นสะเทือน:M16 × P2.0
  • มวล(กิโลกรัม)
    33
  • ความจุ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KT-101N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 38,197.00

฿ 30,557.60

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 20 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1