(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KD-39FN |
KD-70FIV |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความลึก (mm) | สี | สีแผงด้านบน | ภายใน มิติ (มิลลิเมตร) |
ขนาดแผงด้านบน (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,308.59 ฿ 13,032.26 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 900 | 750 | สะแกสีเขียว | สีเขียว | W630 × D528 | 900 × 750 × 21 | 24 | 1 หน่วย | ||
฿ 55,058.00 ฿ 44,046.40 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1800 | 900 | งาช้าง | ขาว | ส 1530 ×ล 678 | 1800 × 900 × 21 | 44 | 1 หน่วย |
โต๊ะทำงาน น้ำหนักเบา ที่มี ตัวเครื่อง หลักทำจาก ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ( ท่อเหล็ก เหล็กกล้าโครงสร้าง ) ที่แข็งแรงและทนต่อการกักเก็บฝุ่น
[คุณสมบัติ]
·สามารถยืนทำงานได้เนื่องจากความสูงของโต๊ะทำงานคือ 900 มม. ข้อต่อลด ภาระที่หลังของคุณ
·โต๊ะทำงานพร้อมตัวเลือก แผ่นเพลท ด้านบน 3 แบบเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน:สะแกเหลียม เหล็กกล้า หรือ โพลีเอสเตอร์
·สามารถติดแถบล็อคเข้าที่ตรงกลางหรือด้านหลัง
· ตู้ สามารถ คลองเลื่อย ใน ตำแหน่ง ที่ทำให้ใช้งานได้ง่ายจากทางขวาหรือทางซ้ายสามารถเลือก พื้นผิว ด้านหน้าหรือด้านหลังได้
·ประเภท W1500 และ W1800 ยังอนุญาตให้ติดตั้งได้ 2 ชิ้น
·รับ โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 350 กก.ปัจจัย 20% โหลดไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โต๊ะทำงานสำหรับสถานที่ที่ทำงานเสร็จแล้วสำหรับบรรจุหีบห่อ / จัดเรียงหรืองานเบาเช่นการเขียนบันทึกการจัดวาง เครื่องมือ ชั่วคราวเป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
KD-39FN |
KD-70FIV |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความลึก (mm) | สี | สีแผงด้านบน | ภายใน มิติ (มิลลิเมตร) |
ขนาดแผงด้านบน (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,308.59 ฿ 13,032.26 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 900 | 750 | สะแกสีเขียว | สีเขียว | W630 × D528 | 900 × 750 × 21 | 24 | 1 หน่วย | ||
฿ 55,058.00 ฿ 44,046.40 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1800 | 900 | งาช้าง | ขาว | ส 1530 ×ล 678 | 1800 × 900 × 21 | 44 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง