• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Lightweight Small Work Bench KMT-7545

Lightweight Small Work Bench KMT-7545

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
19 Day(s) or more

A light worktable ideal as a supporting table for a worktable or for one-person work.
[Features]
· Height is well matched to the work desk at the same 740 mm, highly effective for use as an auxiliary table.
· Soft-feeling fan-type pipe.
· Resin adjuster equipped as standard.
· Level adjustment can be performed with ease and does not scratch the floor surface.
· Safety factor of 20% for uniform load resistance display.
[Applications]
· Because the legs of the main body are made from soft-angled fan-shaped piping, this worktable is suitable for use in showrooms or stores.
· Ideal as a supporting table for a worktable or for one-person work.

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Dark gray
  • White
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Top Panel Color

Refine byกรองตาม

  • Gray
  • White
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
Dark gray
Gray
19 Day(s) or more
-

Part Number : KMT-7545D
Days to Shipวันจัดส่ง 19 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    750
  • Depth (mm)
    450
  • Uniform Load(kg)
    100
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Polyester
  • Color
    Dark gray
  • Top Panel Color
    Gray
  • Top Panel Size(mm)
    750×450×20
  • Adjuster
    Resin screw diameter: M12 P=1.75
  • Mass(kg)
    9
1 unit
White
White
19 Day(s) or more
-

Part Number : KMT-7545W
Days to Shipวันจัดส่ง 19 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    750
  • Depth (mm)
    450
  • Uniform Load(kg)
    100
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Polyester
  • Color
    White
  • Top Panel Color
    White
  • Top Panel Size(mm)
    750×450×20
  • Adjuster
    Resin screw diameter: M12 P=1.75
  • Mass(kg)
    9

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)