(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถป้อนในทิศทาง Z ด้วยใบมีดตรงกลาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งแม่พิมพ์แบบหยาบด้วยประสิทธิภาพสูง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
F2231-10XSS12X100XR2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,943.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง / แนวตั้ง | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ความยาวใต้คอℓ2(มิลลิเมตร) | 22 | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การปรับรูปทรง |
หมายเลข เครื่องมือ | 8006010 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F2231-10XSS12X100XR2.5 ในชุด ดอกกัดมุมเอียงแบบหยาบ ซีรีส์ F2231 ดอกกัดหัวบูลโนส เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (พร้อมใบมีดตรงกลาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง