(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดสำหรับ OSG-WALTER สามารถเลือก วัสดุ เม็ดมีด และ รูปทรง เบรกเกอร์ ชิป IC ตาม วัสดุชิ้นงาน และ โหมด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | มุมหลบ | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | ขนาดเกลียว | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | ขนาด | หมายเลข เครื่องมือ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่ถูกจารึก B (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ T (มิลลิเมตร) | A x B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด เส้นผ่าศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 826.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP25S | ADGT1606PER-D56 | - | - | 8037363 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 826.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADGT1606PER-D56 | - | - | 8039363 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 597.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | WK10 | ADHT0803PER-G88 | อลูมิเนียม / โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 8032481 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 639.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | WK10 | ADHT1204PER-G88 | อลูมิเนียม / โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 8032482 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 734.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | WK10 | ADHT1606PER-G88 | อลูมิเนียม / โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 8032483 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 465.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT080302R-F56 | - | - | 8039374 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 537.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กหล่อ | WAK15 | ADMT080304R-D56 | - | - | 8059201 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 465.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT080304R-D56 | - | - | 8039201 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 465.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP25S | ADMT080304R-F56 | - | - | 8037202 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 496.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT080304R-F56 | - | - | 8039202 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 465.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT080304R-G56 | - | - | 8039203 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 465.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT080308R-F56 | - | - | 8039375 | - | 3.35 | 8×6.26 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120404R-F56 | - | - | 8039376 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 582.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กหล่อ | WAK15 | ADMT120408R-D56 | - | - | 8059204 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120408R-D56 | - | - | 8039204 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP25S | ADMT120408R-F56 | - | - | 8037205 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120408R-F56 | - | - | 8039205 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120408R-G56 | - | - | 8039206 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120412R-F56 | - | - | 8039377 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120416R-F56 | - | - | 8039378 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120420R-F56 | - | - | 8039379 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120430R-F56 | - | - | 8039381 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 503.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT120440R-F56 | - | - | 8039382 | - | 4.76 | 12×7.64 | - | - | ||
฿ 662.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กหล่อ | WAK15 | ADMT160608R-D56 | - | - | 8059207 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160608R-D56 | - | - | 8039207 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP25S | ADMT160608R-F56 | - | - | 8037208 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160608R-F56 | - | - | 8039208 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160608R-G56 | - | - | 8039209 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 606.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160612R-F56 | - | - | 8039383 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160616R-F56 | - | - | 8039384 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160620R-F56 | - | - | 8039385 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160630R-F56 | - | - | 8039387 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160640R-F56 | - | - | 8039388 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 576.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | D (15 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WKP35S | ADMT160650R-F56 | - | - | 8039389 | - | 6.15 | 16×9.85 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGT0903PPR-D51 | - | - | 8057210 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WAP25 | APGT15T3PDR-D51 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8063330 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGT15T3PDR-D51 | - | - | 8057330 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 535.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WTP35 | APGT15T3PDR-D51 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8051330 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW090308R-A57 | - | - | 8057451 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T308R-A57 | - | - | 8057401 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T312R-A57 | - | - | 8057402 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T316R-A57 | - | - | 8057403 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T320R-A57 | - | - | 8057404 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T325R-A57 | - | - | 8057405 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T330R-A57 | - | - | 8057406 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T340R-A57 | - | - | 8057407 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APGW15T350R-A57 | - | - | 8057408 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WTP35 | APGW15T350R-A57 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8051408 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 432.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | K10T | APHT0903PPR-73 | - | - | 8033300 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 432.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | WK10 | APHT0903PPR-K88 | อลูมิเนียม / โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 8033230 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 506.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | WK10 | APHT15T3PDL-K88 | อลูมิเนียม / โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 8033255 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 489.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | WK10 | APHT15T3PDR-K88 | อลูมิเนียม / โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 8033250 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 464.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กหล่อ | K15CA | APKT0903PPR-52 | - | - | 8059301 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กหล่อ | WAK15 | APKT0903PPR-F55 | - | - | 8059310 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAK25 | APKT0903PPR-F55 | - | - | 8076310 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APKT0903PPR-F55 | - | - | 8057310 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WTP35 | APKT0903PPR-F55 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8051310 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กหล่อ | WAK15 | APKT15T3PDL-F55 | - | - | 8059355 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APKT15T3PDL-F55 | - | - | 8057355 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WTP35 | APKT15T3PDL-F55 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8051355 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 535.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กหล่อ | WAK15 | APKT15T3PDR-F55 | - | - | 8059350 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WAP25 | APKT15T3PDR-F55 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8063350 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APKT15T3PDR-F55 | - | - | 8057350 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WTP35 | APKT15T3PDR-F55 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8051350 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT090308R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091266 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT090320R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091272 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT090330R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091276 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAK25 | APMT0903PPR-D55 | - | - | 8076275 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 450.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT0903PPR-D56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091277 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WXM40 | APMT0903PPR-D56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8092277 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT0903PPR-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091278 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WXM40 | APMT0903PPR-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8092278 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT0903PPR-G56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091279 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 468.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WXM40 | APMT0903PPR-G56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8092279 | - | 3.18 | 9.52×6.75 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAK25 | APMT15T3PDR-D55 | - | - | 8076298 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 450.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | WAP35 | APMT15T3PDR-D55 | - | - | 8057490 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 450.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WTP35 | APMT15T3PDR-D55 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8051490 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T3PDR-D56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091295 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 535.00 | OSG-WALTER INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WXM40 | APMT15T3PDR-D56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8092295 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 583.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T3PDR-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091296 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WXM40 | APMT15T3PDR-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8092296 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T3PDR-G56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091297 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WXM40 | APMT15T3PDR-G56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8092297 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T312R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091280 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T316R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091282 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T320R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091284 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T325R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091286 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T330R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091288 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T340R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091290 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - | ||
฿ 554.00 | OSG-WALTER INSERT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | WQM25 | APMT15T360R-F56 | โลหะผสมทนความร้อน | - | 8091294 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง