1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลหัวบอล Bravo Mill F2339 (แบบ 2 ฟัน)

ดอกเอ็นมิลหัวบอล Bravo Mill F2339 (แบบ 2 ฟัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,660.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลหัวบอลความแกร่งสูง ชนิดสองฟัน ใช้ปลายแบบที่ไม่แยกระหว่างใบมีดหลักและใบมีดย่อย

รหัสสินค้า
F2339-R10XSS25X60
F2339-R10XSS25X80
F2339-R10XSS32X250
F2339-R10XSS32X250L
F2339-R12.5XSS32X70
F2339-R12.5XSS32X100
F2339-R12.5XSS32X300
F2339-R12.5XSS32X300L
F2339-R15XSS32X80
F2339-R15XSS32X100
F2339-R15XSS32X350
F2339-R15XSS32X350L
F2339-R16XSS32X85
F2339-R16XSS32X100
F2339-R20XSS42X100
F2339-R20XSS42X150
F2339-R25XCN50.8X110
F2339-R25XCN50.8X150
F2339-R25XSS42X110
F2339-R25XSS42X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R
(มิลลิเมตร)
ขนาด / L2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ส่วนคอ ทรงเรียว ครึ่ง มุม θn
(°)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน ชิป IC ใช้งานได้

฿ 11,660.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 20140256010308069531156.2หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW16T3100R-A57, XDGT16T3100R-D57

฿ 12,973.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 20160258010408069532284.6หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW16T3100R-A57,XDGT16T3100R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT060304-D51

฿ 14,258.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 202503280104080695541512หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW16T3100R-A57, XDGT16T3100R-D57

฿ 15,273.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 202503280104080695552812หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW16T3100R-A57,XDGT16T3100R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT060304-D51

฿ 12,227.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 25150327012.5508069534204.5หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW2004125R-A57,XDGT2004125R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT060304-D51

฿ 13,660.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 251803210012.5358069535326.9หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW2004125R-A57, XDGT2004125R-D57

฿ 14,735.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 253003210012.5508069557204.5หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW2004125R-A57,XDGT2004125R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT060304-D51

฿ 16,169.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 253003210012.5508069558324.5หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW2004125R-A57, XDGT2004125R-D57

฿ 12,704.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 30160328015608069537241.5หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW2405150R-A57,XDGT2405150R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT09T30Q-D51

฿ 14,467.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 302003210015508069538423.8หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW2405150R-A57, XDGT2405150R-D57

฿ 15,810.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 303503212015608069560241หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW2405150R-A57,XDGT2405150R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT09T30Q-D51

฿ 17,423.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 303503212015608069561421.5หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW2405150R-A57, XDGT2405150R-D57

฿ 12,704.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 32165328516658069540251หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW2506160R-A57,XDGT2506160R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT09T30Q-D51

฿ 14,467.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 322003210016558069541431.9หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW2506160R-A57, XDGT2506160R-D57

฿ 18,408.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 402004210020658069543312หัวปลาย: 2หัวปลาย: XDGW3207200R-A57, XDGT3207200R-D57

฿ 19,841.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 402504215020908069544562หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW3207200R-A57,XDGT3207200R-D57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT12040Q-D51

฿ 24,619.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 50210CN50.811025-806954865-หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW4009250R-A57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT12040Q-D51

฿ 27,397.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 50250CN50.815025-806954965-หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW4009250R-A57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT12040Q-D51

฿ 21,662.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 502104211025-806954643-หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW4009250R-A57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT12040Q-D51

฿ 23,842.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 502504215025-806954765-หัวปลาย: 2 / หัวต่อพ่วง: 2หัวปลาย: XDGW4009250R-A57/ ใบมีดต่อพ่วง: SPMT12040Q-D51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ร่อง / แนวตั้ง วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การปรับรูปทรง