(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล้องโทรทรรศน์พกพาขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ที่ จอแสดงผล ภาพปกติ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง อื่น ๆ | การขยายภาพ(x) | 8 / 25 | ที่มาของแสง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ระยะที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 20 | มวล(ก.) | กล้องโทรทรรศน์:76, แว่นขยาย:110 | ขนาด(มิลลิเมตร) | กล้องโทรทรรศน์:32φ x 91, แว่นขยาย:45φ x 172 |
สนาม(°) | 6.5 | เสริม | รวม เคส แข็ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.2027 ในชุด โมโนเคิลโฟกัสสั้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง