(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล้องจุลทรรศน์ ขาตั้ง ยอดสูง 25x, 50x, 75x และ 100x ตกอยู่ระหว่าง กล้องจุลทรรศน์ Class สูงและที่มีอุปกรณ์ครบครันและบานเกล็ดต่างๆที่พัฒนาโดยเรา (3x - 30x) ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสะดวกในการพกพา
รหัสสินค้า |
---|
NO.2008-25 |
NO.2008-50 |
NO.2008-75 |
NO.2008-100 |
NO.2008-LH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ที่มาของแสง | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาด (มิลลิเมตร) | แบตเตอรี่ | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | วัสดุ | สนาม (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,041.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | ไม่มี | 0.05 | 0–3 | - | - | - | 102-5554 | เป็น กล้องจุลทรรศน์ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก ความละเอียด สว่างและยอดเยี่ยมพร้อมกับ กลไก ราบรื่นจับวัตถุทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วและ ความแม่นยำ | แก้ว | 3.3 | ||
฿ 5,344.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 50 | ไม่มี | 0.02 | 0 to 1.6 | - | - | - | 102-5562 | เป็น กล้องจุลทรรศน์ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก ความละเอียด สว่างและยอดเยี่ยมพร้อมกับ กลไก ราบรื่นจับวัตถุทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วและ ความแม่นยำ | - | 1.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | ไม่มี | 0.01 | 0–1 | - | - | - | 102-5571 | เป็น กล้องจุลทรรศน์ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก ความละเอียด สว่างและยอดเยี่ยมพร้อมกับ กลไก ราบรื่นจับวัตถุทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วและ ความแม่นยำ | แก้ว | 1.09 | ||
฿ 6,606.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | ไม่มี | 0.005 | 0 to 0.8 | - | - | - | 102-5589 | เป็น กล้องจุลทรรศน์ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก ความละเอียด สว่างและยอดเยี่ยมพร้อมกับ กลไก ราบรื่นจับวัตถุทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วและ ความแม่นยำ | แก้ว | 0.84 | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | หลอด หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ | - | - | 118 | 36ø×58×175 | ถ่าน AA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | - | อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับให้แสงสว่างจำนวนมากขึ้นอยู่กับความต้องการสูงสุด ขาตั้ง และ กล้องจุลทรรศน์ | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) | มีหรือไม่มี สเกลวัด | ที่รวมอยู่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง