(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สว่างด้วยความ ความละเอียด ยอดเยี่ยมเพื่อแสดงเป้าหมาย อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
NO.2001-15 |
NO.2001-15-L |
NO.2001-25 |
NO.2001-50 |
NO.2001-75 |
NO.2001-100 |
NO.2050-25 |
NO.2050-50 |
NO.2050-75 |
NO.2050-100 |
NO.2056-25 |
NO.2056-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | เสริม | คุณสมบัติ | วัสดุ | สนาม (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | - | - | 13 | 12.4ø×123 | - | - | ในการโฟกัสโปรดจับในลักษณะที่ส่วนคัตเอาต์ของ ปลาย กระบอกสูบ อะคริลิค ของ ภาชนะ อยู่ด้านหน้าวางกึ่งกลางของ เลนส์ใกล้วัตถุ ที่ด้านบนสุดของวัตถุที่กำลังตรวจสอบและสังเกตที่จุด ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ที่ที่ มุม ที่ภาพชัดเจนที่สุดในขณะที่เอียง สายยาง ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ เลนส์ ใกล้ตาชิดกับดวงตา | - | - | - | ||
฿ 2,312.27 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 | - | - | - | 12.4ø×180 | - | 276-5683 | - | เนื่องจาก การออกแบบ ยาวแบบดินสอท่าทางการสังเกตจึงเบาลงทำให้ กล้องจุลทรรศน์ พกพา PEAK ที่สว่าง น้ำหนักเบา และ ความละเอียด สูงนี้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น | แก้ว | 5.40 | ||
฿ 1,697.05 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | - | - | 12 | 12.4ø×127 | - | 102-5058 | ในการโฟกัสโปรดจับในลักษณะที่ส่วนคัตเอาต์ของ ปลาย กระบอกสูบ อะคริลิค ของ ภาชนะ อยู่ด้านหน้าวางกึ่งกลางของ เลนส์ใกล้วัตถุ ที่ด้านบนสุดของวัตถุที่กำลังตรวจสอบและสังเกตที่จุด ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ที่ที่ มุม ที่ภาพชัดเจนที่สุดในขณะที่เอียง สายยาง ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ เลนส์ ใกล้ตาชิดกับดวงตา | - | แก้ว | 3.3 | ||
฿ 2,295.70 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | - | - | 12 | 12.4ø×127 | - | 102-5066 | ในการโฟกัสโปรดจับในลักษณะที่ส่วนคัตเอาต์ของ ปลาย กระบอกสูบ อะคริลิค ของ ภาชนะ อยู่ด้านหน้าวางกึ่งกลางของ เลนส์ใกล้วัตถุ ที่ด้านบนสุดของวัตถุที่กำลังตรวจสอบและสังเกตที่จุด ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ที่ที่ มุม ที่ภาพชัดเจนที่สุดในขณะที่เอียง สายยาง ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ เลนส์ ใกล้ตาชิดกับดวงตา | - | แก้ว | 1.7 | ||
฿ 2,386.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | - | - | 13 | 12.4ø×127 | - | 102-5074 | ในการโฟกัสโปรดจับในลักษณะที่ส่วนคัตเอาต์ของ ปลาย กระบอกสูบ อะคริลิค ของ ภาชนะ อยู่ด้านหน้าวางกึ่งกลางของ เลนส์ใกล้วัตถุ ที่ด้านบนสุดของวัตถุที่กำลังตรวจสอบและสังเกตที่จุด ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ที่ที่ มุม ที่ภาพชัดเจนที่สุดในขณะที่เอียง สายยาง ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ เลนส์ ใกล้ตาชิดกับดวงตา | - | แก้ว | 1.09 | ||
฿ 3,000.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | - | - | 16 | 12.4ø×127 | - | 102-5082 | ในการโฟกัสโปรดจับในลักษณะที่ส่วนคัตเอาต์ของ ปลาย กระบอกสูบ อะคริลิค ของ ภาชนะ อยู่ด้านหน้าวางกึ่งกลางของ เลนส์ใกล้วัตถุ ที่ด้านบนสุดของวัตถุที่กำลังตรวจสอบและสังเกตที่จุด ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ที่ที่ มุม ที่ภาพชัดเจนที่สุดในขณะที่เอียง สายยาง ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ เลนส์ ใกล้ตาชิดกับดวงตา | - | แก้ว | 0.84 | ||
฿ 6,243.34 | SCOPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 0.05 | 3 | - | - | EIM "(พร้อม สเกลวัด) | 276-5420 | หากต้องการดูการไล่ระดับของ สเกลวัด อย่างชัดเจนให้หมุน ล้อ ปรับการมองเห็นของส่วนตา จากนั้นให้ แบบเอียงได้ เครื่องมือ ไปข้างหน้าและข้างหลังและตรวจสอบด้วย มุม ที่ถ่ายภาพได้คมชัดที่สุด | - | แก้ว | 3.5 | ||
฿ 6,985.00 | SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 0.02 | 1.6 | - | - | EIM "(พร้อม สเกลวัด) | 276-5438 | หากต้องการดูการไล่ระดับของ สเกลวัด อย่างชัดเจนให้หมุน ล้อ ปรับการมองเห็นของส่วนตา จากนั้นให้ แบบเอียงได้ เครื่องมือ ไปข้างหน้าและข้างหลังและตรวจสอบด้วย มุม ที่ถ่ายภาพได้คมชัดที่สุด | - | แก้ว | 1.7 | ||
฿ 7,758.34 | SCOPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 0.01 | 1 | - | - | EIM "(พร้อม สเกลวัด) | 276-5446 | หากต้องการดูการไล่ระดับของ สเกลวัด อย่างชัดเจนให้หมุน ล้อ ปรับการมองเห็นของส่วนตา จากนั้นให้ แบบเอียงได้ เครื่องมือ ไปข้างหน้าและข้างหลังและตรวจสอบด้วย มุม ที่ถ่ายภาพได้คมชัดที่สุด | - | แก้ว | 1.10 | ||
฿ 8,530.00 | SCOPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 0.005 | 0.8 | - | - | EIM "(พร้อม สเกลวัด) | 276-5454 | หากต้องการดูการไล่ระดับของ สเกลวัด อย่างชัดเจนให้หมุน ล้อ ปรับการมองเห็นของส่วนตา จากนั้นให้ แบบเอียงได้ เครื่องมือ ไปข้างหน้าและข้างหลังและตรวจสอบด้วย มุม ที่ถ่ายภาพได้คมชัดที่สุด | - | แก้ว | 0.86 | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | - | - | 25 | 20.7ø×111 | - | - | - | ปรึซึม หลังคา แบบฝัง ชนิด ยกสูง ไม่มี สเปค กับ สเกลวัด / สเปค เดียวกันสำหรับ EIM แบบ พกพา / กล้องจุลทรรศน์ นอกเหนือจากที่ที่ไม่มี สเกลวัด | - | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU SCOPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | - | - | 26 | 20.7ø×111 | - | - | - | ปรึซึม หลังคา แบบฝัง ชนิด ยกสูง ไม่มี สเปค กับ สเกลวัด / สเปค เดียวกันสำหรับ EIM แบบ พกพา / กล้องจุลทรรศน์ นอกเหนือจากที่ที่ไม่มี สเกลวัด | - | 1.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) | ที่มาของแสง | ไม่มี | มีหรือไม่มี สเกลวัด | ไม่รวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง