1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายดูด

TOU LOUPE

แว่นขยายดูด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แว่นขยาย 10 เท่าที่ คลองเลื่อย อยู่ใน ยางธรรมชาติ คุณภาพสูงซึ่งยึดติดกับพื้นผิวเรียบใสเพื่อการสังเกต

รหัสสินค้า
NO.1993
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

TOU LOUPE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แว่นขยายทรงถ้วย การขยายภาพ(x) 10 ที่มาของแสง ไม่มี
มีหรือไม่มี สเกลวัด ไม่รวม ระยะที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 24 มวล(ก.) 35
ขนาด(มิลลิเมตร) 60φ× 51 ขอบเขตการมองเห็น(mmφ) 28 เสริม สุญญากาศ บนกระจกระนาบโฟกัสทำได้โดยการติด ยางดูดจับชิ้นงาน ยางธรรมชาติ คุณภาพสูงเพียงแค่ PEEK หลังจากนั้นโปรดลบเมื่อมีโฟกัสการกำจัดทำได้ง่าย