1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ซิงค์ 90 ° -E6819TIN- คลองเลื่อยZ3711TIN【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CHAMFERING CUTTERS

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ซิงค์ 90 ° -E6819TIN- คลองเลื่อยZ3711TIN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,136.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าไฮสปีด ดีบุก
· แบบหล่อ C
·แรงบิดที่เหมาะสม
·มุม 90 °การทําแชมเฟอร์
·φ6.3 - 20.5 มม.

คุณสมบัติ

● การออกแบบ ดั้งเดิมที่ป้องกันไม่ให้เกิดการพูดพล่อยและมี afferentness ที่ยอดเยี่ยม
● ชิป IC

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า, โลหะผสม เหล็กกล้า, การหล่อ, สเตนเลส, ทองแดงผสม, อะลูมิเนียมอัลลอย

สเปค

● คลองเลื่อย เนื้อหา: 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5
● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 6
● 3 ใบ
● มุมบริเวณปลายแหลม: 90°
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว ไททาเนียม

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)
รหัสสินค้า
Z3711TIN-6.3-20.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,136.00

CHAMFERING CUTTERS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N ที่มีจำหน่าย ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก
ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง มาตรฐาน DIN 335 ดอกรีมเมอร์ สูงสุด (φมม.) 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
ดอกรีมเมอร์ ขั้นต่ำ (φมม.) 1.5/2.0/2.5/2.8/3.2/3.5 คุณสมบัติ เหล็กกล้าไฮสปีด, ดีบุก, แบบหล่อ C, บิดขวา, มุม ลบ มุม 90 °, φ 6,3-20,5 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z3711TIN-6.3-20.5 ในชุด ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ซิงค์ 90 ° -E6819TIN- คลองเลื่อยZ3711TIN