1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อ่าง เครื่องนับ 90 °E6819TIN

อ่าง เครื่องนับ 90 °E6819TIN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,698.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าไฮสปีด ดีบุก
· แบบหล่อ C
·แรงบิดที่เหมาะสม
·มุม 90 °การทําแชมเฟอร์
· คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ มีจำหน่าย

คุณสมบัติ

● การออกแบบ ดั้งเดิมที่ป้องกันไม่ให้เกิดการพูดพล่อยและมี afferentness ที่ยอดเยี่ยม
● ชิป IC

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า, โลหะผสม เหล็กกล้า, การหล่อ, สเตนเลส, ทองแดงผสม, อะลูมิเนียมอัลลอย

สเปค

● 3 ใบ
● มุมบริเวณปลายแหลม: 90°
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว ไททาเนียม

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)
รหัสสินค้า
E6819TIN-6.3
E6819TIN-8.3
E6819TIN-10.4
E6819TIN-12.4
E6819TIN-16.5
E6819TIN-20.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
d3
(มิลลิเมตร)

฿ 1,698.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 6.34551.5

฿ 1,824.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 8.35062

฿ 2,090.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10.45062.5

฿ 2,248.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 12.45682.8

฿ 2,737.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 16.560103.2

฿ 3,792.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 20.563103.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N ที่มีจำหน่าย
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง มาตรฐาน DIN 335
คุณสมบัติ เหล็กกล้าไฮสปีด, ดีบุก, แบบหล่อ C, บิดขวา, มุม ลบ มุม 90 °พร้อมชิ้นส่วน คลองเลื่อย