1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกนำศูนย์ NC 90 °A1115

ดอกนำศูนย์ NC 90 °A1115
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 919.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าไฮสปีด ดไม่เคลือบชนิด NC แรงบิดด้านขวา มุมบริเวณปลายแหลม 90 °

รหัสสินค้า
A1115-4
A1115-5
A1115-6
A1115-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)

฿ 919.00

WTX DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 455184

฿ 1,000.00

WTX DRILLS 1 ชิ้น 10 วัน 562215

฿ 1,079.00

WTX DRILLS 1 ชิ้น 14 วัน 666226

฿ 1,806.00

WTX DRILLS 1 ชิ้น 14 วัน 879308

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ขุดเจาะ มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N NA
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง คุณสมบัติ เหล็กกล้าไฮสปีด, ไม่ตัด, ประเภท NC, บิดขวา, มุมบริเวณปลายแหลม 90 °