(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แว่นขยายอเนกประสงค์พร้อมคอนทราสต์ที่สว่างและคมชัด
ความโค้ง สนาม และความคลาดเคลื่อนของสีได้รับการแก้ไขเกือบทั้งหมดแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
NO.2016-PEAK-SCALE-NO.S |
NO.2037 |
NO.2055 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ระยะที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขอบเขตการมองเห็น (mmφ) | รุ่นที่ใช้งานได้ | รหัสของทรัสโก้ | เสริม | คุณสมบัติ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,978.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | - | 13 | - | - | - | NO.2016 | - | - | - | - | ||
฿ 3,296.67 | LOUPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 0.05 | 7 | 16 | 35ø×19 | - | - | 102-4850 | - | การตั้งค่า สเกลวัด แก้วทำให้สามารถเปรียบเทียบและวัดชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. ได้จริง | แก้ว | ||
฿ 3,645.00 | LOUPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 0.1 | 12 | 35 | 35ø×23 | 12 | - | 276-5365 | ในการใช้งานขั้นแรกให้ปรับการมองเห็นเพื่อให้มองเห็นการไล่ระดับ สเกลวัด ได้ง่าย หลังจากนั้นสามารถวัดความยาวด้านข้างได้อย่างแม่นยำโดยการจับคู่ สเกลวัด กับวัตถุที่ตรวจสอบ | แว่นขยายที่มีเครื่องหมาย สเกลวัด เพื่อให้ได้ มุม กว้าง | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แว่นขยายทรงถ้วย | ที่มาของแสง | ไม่มี | มีหรือไม่มี สเกลวัด | ที่รวมอยู่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง