(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความกว้างของแผ่นรองนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ:230 มม. / 320 มม
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
    ฿ 612.90 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ZCM-05
ZCM-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 612.90

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น 12 วัน 230 0.33 360-6546 199 1 ชิ้น

฿ 800.19

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น 1 วัน 320 0.45 360-6554 354 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    2
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พรมกันไฟฟ้าสถิต
  • สี
    สีอื่น ๆ
  • ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    1 X 10⁸-10 10 Ω (ชั้นสีเขียว), 1 X 10³-10⁵Ω (ชั้นสีดำ)
  • ใช้
    ชุดประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะช่าง โต๊ะช่าง ไม่มีมาตรการป้องกันไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • คุณสมบัติ
    ปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์และปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายของ ESD มันมีประโยชน์เช่นเดียวกับตัว เครื่องนับ ขนาด ป้องกันไฟฟ้าสถิต และขนาด A4 และ A3 มันมาพร้อมกับปุ่ม snap ซึ่งทำให้สามารถ ต่อ สายเคเบิลสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดินได้ การ การออกแบบ ความปลอดภัยนั้นมีความต้านทาน กระแสไฟฟ้า จำกัด 1 MΩ เนื่องจากมีการใช้ ยางแผ่น จึงสามารถตัดตาม รูปทรง ต้องการ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นวัดไฟฟ้าสถิตขนาด A4 และ A3
[คุณสมบัติ]
·รวมปุ่ม Snap
·ปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตจากการสลายตัวของไฟฟ้าสถิตสะดวกสำหรับมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตขนาด A4 และ A3
·สามารถใช้สาย สายดิน การเชื่อมต่อสายไฟ กับปุ่มสแน็ปอินที่ให้มา
· การออกแบบ ปลอดภัยพร้อมความต้านทาน จำกัด กระแสไฟฟ้า 1 MΩในตัว
· ยางแผ่น ที่สามารถตัดให้เข้ากับ รูปทรง ที่ต้องการได้
·เมื่อต่อสายเข้ากับ สายดิน แล้วไฟฟ้าสถิตที่สร้างขึ้นใน ตัวเครื่อง มนุษย์หรือ เครื่องมือ จะถูกกำจัดเพียงแค่ หน้าสัมผัส กับเสื่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขนาดกะทัดรัดสำหรับ โต๊ะช่าง ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโต๊ะ โต๊ะช่าง ที่ไม่ได้รับการบำบัดสำหรับมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสรุ่น
ZCM-05
ZCM-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 612.90

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น 12 วัน 230 0.33 360-6546 199 1 ชิ้น

฿ 800.19

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น 1 วัน 320 0.45 360-6554 354 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1