(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีฟังก์ชั่นการชาร์จอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งจะช่วยชาร์จโดยอัตโนมัติโดยเปิดเครื่องทิ้งไว้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการก่อสร้างหลังคาเบาและการก่อสร้างอุปกรณ์
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมเครื่องยนต์ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 100 | ลวดเชื่อม / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 2.0-3.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 413 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 578 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 544 |
ช่วง กระแสไฟฟ้า(A) | DC 80/110/150 (การสลับ) | อัตราการใช้(%) | 20-40 | อินพุตการชาร์จจัดอันดับ 50/60 Hz | 1 เฟส 100 V 1.5 kVA |
รหัสของทรัสโก้ | 467-5355 | เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | มวล(ก.) | 75000 |
ใช้ | สำหรับการก่อสร้างหลังคาเบาและอุปกรณ์ก่อสร้าง | อุปกรณ์เสริม | NA | คุณสมบัติ | คุณสมบัติ ฟังก์ชั่น ชาร์จอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งจะช่วยชาร์จโดยอัตโนมัติโดยเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
ติดตั้งแบตเตอรี่ | EB-35 (3 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBW-150D2 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมชนิดทำงานด้วยแบตเตอรี่ 150 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง