(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ค้อนบิ่น / ยิงกาวพร้อม กลไก วาล์ว แผ่นเพลท
·เป็นประเภทขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และทรงพลัง
·ได้รับการยอมรับ กลไก วาล์ว แผ่นเพลท
·ส่วนที่ มือจับ เป็นแบบ แบบมือจับ เปิด
·เป็นประเภทที่ทรงพลังพร้อมที่ มือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แผ่นเพลท เหล็กและการตัด รีเวท / บิ่น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ค้อนลม | จำนวนครั้งที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 3000 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.42 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 273 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.63 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 |
รหัสของทรัสโก้ | 125-7676 | มวล(ก.) | 24500 | ข้อดี | มันเป็นค้อนบิ่น - ยิงกาวโดยใช้ กลไก แผ่นเพลท วาล์ว มันมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และแข็งแรง มีการใช้ กลไก แผ่นเพลท วาล์ว จัดตั้งขึ้น ส่วนที่ มือจับ เป็น แบบมือจับ เปิด มันเป็นประเภทที่ทรงพลังพร้อมที่ มือจับ |
ใช้ | สำหรับ แผ่นเพลท เหล็กและการตัด รีเวท / บิ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC-01SA ในชุด ค้อนทุบ / ยิงกาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง