(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับงานขุดเจาะใด ๆ
· ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อช่วยในการทำงานและลดความเหนื่อยล้า
· ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนแกนแม่นยำยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สมรรถนะความแข็งแกร่งสูงสำหรับความต้องการการขุดเจาะที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
FRD-6PH-3-8 |
FRD-6PH-5 |
FRD-6PH-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ หัวจับ (มิลลิเมตร) | ความจุการขุดเจาะ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,719.41 | FJI AIR DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 8 | 198 | 2800 | 423-7391 | 890 | ||
฿ 18,941.44 | FJI AIR DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 243 | 1300 | 423-7404 | 1400 | ||
฿ 21,732.53 | FJI AIR DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 13 | 258 | 600 | 423-7412 | 1500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สว่านลม | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.63 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.59 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | ไอเสีย | ด้านหลัง | ใช้ | ประสิทธิภาพความแข็งแรงสูงสำหรับความต้องการการขุดเจาะที่หลากหลาย |
ข้อดี | ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พลังงานสูงและเหมาะสำหรับงานเจาะทุกชนิด ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและลดความเหนื่อยล้า มี ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เพลา ดีเยี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง