1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องลบมุม (มิติ หินขัด รองรับการใช้งาน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) 100 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องลบมุม (มิติ หินขัด รองรับการใช้งาน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) 100 มม.)
  • เครื่องลบมุม (มิติ หินขัด รองรับการใช้งาน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) 100 มม.)
  • เครื่องลบมุม (มิติ หินขัด รองรับการใช้งาน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) 100 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,206.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ทรงพลัง และปลอดภัย
· เครื่องลบมุม ที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่น สำหรับ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ออฟเซ็ท และล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ล้อขัดพร้อมแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โลหะ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● กะทัดรัด น้ำหนักเบา แต่ทรงพลังและปลอดภัยยิ่งขึ้น

การใช้

● สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา โลหะ ฯลฯ

สเปค

● ความดันลม: 0.63 mpa
รหัสสินค้า
FA-4C-1
FA-6C-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดหินเจียรที่ รองรับการใช้งาน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(รอบต่อนาที)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลบ.ม. / นาที)
ขนาดหินเจียรที่ รองรับการใช้งาน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า

฿ 14,206.00

AIR ANGLE GRINDERS 1 ชิ้น 1 วัน 100135000.5515210125-45291860PT1/4

฿ 17,245.00

AIR ANGLE GRINDERS 1 ชิ้น 1 วัน 18076001.1522252125-45372800PT3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.63 ขนาดหินเจียรที่ รองรับการใช้งาน (ความหนา)(มิลลิเมตร) 6 ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ ด้าน
ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง ข้อดี ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม ใช้ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โลหะ