(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นสเกลเลอร์ เข็ม ที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ทรงพลัง ใช้การได้ดี และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับขจัด สนิม เปลือกหอย และ แปรงทาสี จากเรือ เช่น ขจัด ฟลักซ์ ออกจากรอยเชื่อม และขจัดทรายจากการหล่อ
พิมพ์ | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ขนาด เข็ม รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 3 × 180 | จำนวนการ โหลดไฟฟ้า ไม่ โหลด(รอบต่อนาที) | 7980 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม./นาที) | 0.18 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | ข้อดี | เครื่องขูด เข็ม ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และแข็งแรงสามารถใช้งานได้ ละเอียด และมี ความทนทาน ยอดเยี่ยม |
ใช้ | งานกำจัด สนิม เปลือกและ แปรงทาสี บนเรือเช่นการเอา ฟลักซ์ ออกจากชิ้นส่วนเชื่อมและการกำจัดทรายจากการหล่อ | ความดันลม ใช้งาน | 0.63 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง