(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา (ไฮโกรมิเตอร์) ที่สามารถติดตั้งได้ทุกที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมโกดังเก็บสารเคมีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ / lsis เป็นต้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Hygrothermograph | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -15 ถึง 40 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ไม่มี | จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 5 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 5 ถึง 100 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 148 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 97 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 190 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA (R6P) x 1 (รวมอยู่ด้วย) | รหัสของทรัสโก้ | 308-3543 | มวล(ก.) | 1600 |
คุณสมบัติ | เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้นขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ที่สามารถติดตั้งได้ทุกที่ | อุปกรณ์เสริม | รวม 55 ผ้าใบแลพแผ่นชีต สำหรับการใช้งาน 7 วัน (1 เล่ม) (7008-62), ปากกาหมึกสีม่วง 2 ด้าม (7238-04) | ใช้ | ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม / โกดังเก็บสารเคมีโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ lsis เป็นต้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง