1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอล PC-5400TRH, 0 ถึง 50°C / 20 ถึง 95%RH

THERMO-HYGROMETERS

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอล PC-5400TRH, 0 ถึง 50°C / 20 ถึง 95%RH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,588.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีจอแสดงผลดิจิตอลสำหรับอุณหภูมิและความชื้นในร่มและ จอแสดงผล อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดอย่างต่อเนื่อง
· มันมี สัญญาณเตือน (เสียงและ LED เตือนสำหรับขีด จำกัด อุณหภูมิและความชื้นบน / ล่าง)

รหัสสินค้า
PC-5400TRH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,588.66

THERMO-HYGROMETERS 1 ชิ้น 1 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ไม่มี จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 0.1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 to 95
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 225 ความลึก(มิลลิเมตร) 25 ความสูง(มิลลิเมตร) 165
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 3 (รวมอยู่ด้วย) ความแม่นยำ อุณหภูมิ:± 1 ° C (ที่ 10 ถึง 40 ° C), ± 1.5 ° C (ยกเว้นที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้), ความชื้น:± 5% rh (40 ถึง 70% rh ที่ 20 ถึง 30 ° C และ± 8% rh สำหรับ อื่น ๆ) รหัสของทรัสโก้ 406-9251
มวล(ก.) 480 คุณสมบัติ มีจอแสดงผลดิจิตอลสำหรับอุณหภูมิและความชื้นในร่มและจะ จอแสดงผล อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดอย่างต่อเนื่องมัน สัญญาณเตือน(เสียงและ LED เตือนอุณหภูมิและความชื้นขีด จำกัด บนและล่าง) รายการวัด อุณหภูมิความชื้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC-5400TRH ในชุด เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอล PC-5400TRH, 0 ถึง 50°C / 20 ถึง 95%RH