• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermo-hygrometer PC-7700-2

Part Number
PC-7700-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features Bar Display Measurement items Sensor
5 Day(s) or more 135It is a temperature / hygrometer with a bar graph display. Maximum temperature and humidity are always displayed. With a convenient stand, it can be used on desktop or hung on wall.Temperature: 0 to 50°C scale, Humidity: 0 to 100% RH scaleTemperature, humidity, maximum and minimum temperature and humidityTemperature thermistor, Humidity electric resistance variation type humidity sensor

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Thermo-hygrometer Temperature Measuring Range(°C) -10 – 50 Temperature minimal display(°C) 1
Drip-proof and Waterproof function None Humidity Minimal Display(%RH) 1 Measured humidity range(%RH) 20~95
Width(mm) 150 Depth(mm) 17 Height(mm) 85
Power Supply AAA Batteries x 1 (Included) Trusco Code 382-4845

Please check the type/dimensions/specifications of the part PC-7700-2 in the Thermo-hygrometer PC-7700-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC-7700-2 ในชุด Thermo-hygrometer PC-7700-2