1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด แคลมป์ยึด สำหรับงานไม้【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BES L TYPE CLAMPS

แพ้ด แคลมป์ยึด สำหรับงานไม้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 803.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถกระชับสิ่งต่างๆได้โดยการติดกับ KR type
·สามารถขันวัตถุที่เอียงได้ถึง 15 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานไม้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ DIY

รหัสสินค้า
KRAS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 803.44

BES L TYPE CLAMPS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดของ พื้นผิว หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) 170 × 25 รหัสของทรัสโก้ 397-4529 วัสดุ เรซิ่น
มวล(กรัม / คลองเลื่อย) 150