(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด แบบสัมผัสเดียวที่เบาและราคาถูกที่สุดสำหรับ DIYเบาและมีแรงขันที่ดีเยี่ยม
·เหมาะสำหรับงานไม้, วัสดุ DIY
รหัสสินค้า |
---|
LM-10 |
LM-15 |
LM-20 |
LM-25 |
LM-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 762.54 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 100 | 104-2513 | 250 | ||
฿ 905.60 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 150 | 104-2521 | 280 | ||
฿ 893.54 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 200 | 104-2530 | 310 | ||
฿ 841.13 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 250 | 104-2548 | 350 | ||
฿ 962.70 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 300 | 104-5334 | 370 |
กำลังโหลด …
แขน(มิลลิเมตร) | 50 | เฟรม มิติ(มิลลิเมตร) | 15 | เฟรม มิติ B(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | แคลมป์ยึด แบบสัมผัสเดียวที่เบาที่สุดและราคาถูกที่สุดสำหรับ DIYมีน้ำหนักเบาและมีแรงขันที่ดีเยี่ยม | วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดเย็น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง