(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แคลมป์แบบวงล้อที่มีแรงยึดที่เหลือเชื่อ
·ติดตั้งและถอนการติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพียงสัมผัสเดียวด้วยความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการใช้งานที่หลากหลาย
·เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมเหล็กหนักอุตสาหกรรมหิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมเหล็กหนักอุตสาหกรรมหิน
รหัสสินค้า |
---|
GH16 |
GH20 |
GH25 |
GH30 |
GH50 |
GH80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | แขน (มิลลิเมตร) | เฟรม มิติ (มิลลิเมตร) | เฟรม มิติ B (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,373.73 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 220 | 160 | 80 | 17.5 | 6.8 | 361-5448 | 640 | ||
฿ 5,070.88 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 200 | 100 | 22 | 8.5 | 361-5456 | 1100 | ||
฿ 5,626.84 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 330 | 250 | 120 | 24.5 | 9.5 | 361-5464 | 1440 | ||
฿ 6,740.51 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 390 | 300 | 140 | 28 | 11 | 361-5472 | 2270 | ||
฿ 7,459.64 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 600 | 500 | 120 | 28 | 11 | 361-5481 | 2610 | ||
฿ 8,686.80 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 900 | 800 | 120 | 28 | 11 | 361-5499 | 3580 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | แคลมป์ยึด ก้านโยก ด้วยแรงขันที่ดีเยี่ยมติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงสัมผัสเดียวด้วยความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมเหล็กหนักอุตสาหกรรมหิน | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง