(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด ความเร็วพร้อม แขน ที่เลื่อนขึ้นและลงเพื่อการขันทันที
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ แผ่น โลหะ และ DIY
รหัสสินค้า |
---|
GZ12 |
GZ16 |
GZ20 |
GZ25 |
GZ30 |
GZ40 |
GZ50 |
GZ60 |
GZ80 |
GZ100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | แขน (มิลลิเมตร) | เฟรม มิติ (มิลลิเมตร) | เฟรม มิติ B (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,381.86 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 175 | 120 | 60 | 15 | 6.0 | 361-5511 | 290 | ||
฿ 2,234.00 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 220 | 160 | 80 | 17.5 | 6.8 | 361-5529 | 480 | ||
฿ 2,315.39 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 200 | 100 | 22 | 8.5 | 361-5545 | 970 | ||
฿ 2,775.76 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 330 | 250 | 120 | 24.5 | 9.5 | 361-5561 | 1250 | ||
฿ 3,494.00 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 390 | 300 | 140 | 28 | 11 | 361-5588 | 1850 | ||
฿ 4,056.40 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 495 | 400 | 120 | 28 | 11 | 361-5600 | 2000 | ||
฿ 4,341.82 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 600 | 500 | 120 | 28 | 11 | 361-5618 | 2200 | ||
฿ 4,696.83 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 700 | 600 | 120 | 28 | 11 | 361-5626 | 2400 | ||
฿ 5,533.06 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 900 | 800 | 120 | 28 | 11 | 361-5634 | 2790 | ||
฿ 6,201.60 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1110 | 1000 | 120 | 28 | 11 | 361-5502 | 3190 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | แขน เลื่อนในแนวตั้งและที่ แคลมป์ยึด ความเร็วช่วยให้ยึดได้ทันทีสำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์โลหะ แผ่น และงาน DIY | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง