1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด เครื่องจักร (ชนิด BAS)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,848.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดและทรงพลังโดดเด่น
·สามารถ แคลมป์ยึด วัตถุจากด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างง่ายดายเพื่อความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·สำหรับการผลิตกระป๋อง

คุณสมบัติ

● กะทัดรัดและทรงพลังมาก

สเปค

● แรงยึดแคลมป์ (N): 16000
● เปิด (มม.): 97

วัสดุ

● เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
BASC106
BASCB106
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนการติดตั้ง สลักเกลียว รหัสของทรัสโก้

฿ 15,848.00

BES CLAMPS 1 ชิ้น 1 วัน เปิด302-9859

฿ 17,432.00

BES CLAMPS 1 ชิ้น 1 วัน พร้อมฝา302-9867

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การเปิด(มิลลิเมตร) 97 แขน(มิลลิเมตร) 60 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40
ความสูง(มิลลิเมตร) 70 ความลึก(มิลลิเมตร) 95 แรงยึดแคลมป์(N) 16000
มวล(ก.) 1300 คุณสมบัติ กะทัดรัดและทรงพลังอย่างโดดเด่นสามารถ แคลมป์ยึด วัตถุจากด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างง่ายดายและมีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม