Work Gloves HUSOLID H-1 Size L

Work Gloves HUSOLID H-1 Size L

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Gloves coated with spandex and man-made leather, with a knuckle guard for the back of the hand and fist rubber on the fist to comfortably support hard work. Palms are reinforced with a double layer of leather. Silicone print on the palms and fingertips provide superior grip strength.

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
2 Day(s) or more
-

Part Number : R9448002003
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Model
    Leather Hand
  • Specifications
    Palm Coat
  • The intended use
    For work
  • Size
    L
  • Material Quality
    Palm: Artificial Leather / Silicone, Back of hand: Nylon / Synthetic Rubber

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)